- YENI
VCBL-GL D90x150
Parça no.: 10.01.18.04286
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Dış çap D | 90 (mm) |
| Yükseklik H | 150 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | Çap 90 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 90 mm |
| D1 | 94 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
| Ağırlık | 1,67 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon