ST G3/4-AG 25 MS-V
Parça no.: 10.08.03.00223
Hortum manşonu
| Diş G1 | G3/4"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 25 (mm) |
| Uzunluk L | 6 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Nominal çap dn | 20 (mm) |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Parça no.: 10.08.03.00223
Hortum manşonu
| Diş G1 | G3/4"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 25 (mm) |
| Uzunluk L | 6 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Nominal çap dn | 20 (mm) |