Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB  monte edilmiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Alüminyumdan yapılmış Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB; konumlandırma pimleri ile
  • Vantuzlar FSG-VU1 veya SAB-NBR

Mevcut yedek parçalar: Vantuzlar (yedek parça seti), kapak kapağı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Parça no.: 10.01.15.00572

Vakum bağlama sistemi için otomatik 3D-fiksasyon

Dmk78 (mm)
Çalışma alanı [mm]93.5 ... 107.5
Fonksiyon vantuzMerkezi sabit pimler
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar SAB
BağlantıØ60mm
MalzemeNBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Malzeme iş parçası desteğiNBR
Yükseklik H1117.3 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 60  mm
D1 116,4  mm
Dmk 78  mm
H1 117,3  mm
EH (dak) 93,5  mm
EH (maks.) 107,5  mm
Zs 14  mm
Z (İnme) 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 60
Ağırlık 1.300  g
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git