SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
Parça no.: 10.01.15.00850
Vakum bağlama sistemi için otomatik 3D-fiksasyon
| Dmk | 78 (mm) |
| Çalışma alanı [mm] | 141.0 ... 171.0 |
| Fonksiyon vantuz | Bağımsız Kontrollü Pimler |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar FSG |
| Bağlantı | M6-F |
| Malzeme | VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Malzeme iş parçası desteği | NBR |
| Yükseklik H1 | 179 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 134 mm |
| Dmk | 78 mm |
| D mk1 | 48 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H1 | 179 mm |
| EH (dak) | 141 mm |
| EH (maks.) | 171 mm |
| Zs | 30 mm |
| Z (İnme) | 46 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 60 |
| Ağırlık | 2.597,8 g |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Dokümantasyon
Dokümantasyon