Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB  monte edilmiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Alüminyumdan yapılmış Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB; konumlandırma pimleri ile
  • Vantuzlar FSG-VU1 veya SAB-NBR

Mevcut yedek parçalar: Vantuzlar (yedek parça seti), kapak kapağı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Parça no.: 10.01.15.00922

Vakum bağlama sistemi için otomatik 3D-fiksasyon

Dmk78 (mm)
Çalışma alanı [mm]141.0 ... 171.0
Fonksiyon vantuzMerkezi sabit pimler
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar FSG
BağlantıM6-F
MalzemeVU1
Malzeme sertliği [Shore A]72 (Shore A)
Malzeme iş parçası desteğiNBR
Yükseklik H1179 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 134  mm
Dmk 78  mm
D mk1 48  mm
G1 M6-F
G2 G1/4"-F
H1 179  mm
EH (dak) 141  mm
EH (maks.) 171  mm
Zs 30  mm
Z (İnme) 46  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 60
Ağırlık 2.609,7  g
Vantuz malzemesi Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A] 72  Shore A
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git