Schmalz

Alt Vakum Plakaları

Doğrudan ürünlere gidin

Farklı serilerdeki tüm Schmalz vakum blokları için uygun orijinal yedek parçalar

Hızlı, kolay ve uygun maliyetli yerinde değişim

Tasarım
  • Farklı boyut ve tipler
Teknik veri
  • Schmalz vakum blokları için yedek alt vakum plakaları
Endüstriler
  • Ahşap
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Genişlik B
Uzunluk L
Endüstri sektörü

8 sonuçtan 1 - 8'si

ERS VCFL-VCBL-K1

Parça no.: 10.01.12.03351

Yedek parça seti

İnşaat kullanımıKılavuz şerit vakum bloğu
VCSP-U 160x115x16.5 TPE

Parça no.: 10.01.12.00922

Vakum bloğu için vakum plakası alt

Uzunluk L160 (mm)
Genişlik B115 (mm)
Yükseklik H16.5 (mm)
VCDR 120x120x8 BL

Parça no.: 10.01.12.00013

Sızdırmazlık çerçevesi (alt)

Uzunluk L120 (mm)
Genişlik B120 (mm)
Yükseklik H8 (mm)
İnşaat kullanımıVakum bloğu
VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE

Parça no.: 10.01.12.00063

Vakum bloğu için vakum plakası alt

Uzunluk L120 (mm)
Genişlik B120 (mm)
Yükseklik H16.5 (mm)
VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Parça no.: 10.01.12.00228

Vakum bloğu için vakum plakası alt

Uzunluk L140 (mm)
Genişlik B115 (mm)
Yükseklik H16.5 (mm)
VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Parça no.: 10.01.12.00798

Vakum bloğu için vakum plakası alt

Uzunluk L140 (mm)
Genişlik B115 (mm)
Yükseklik H16.5 (mm)
DR 121/113x6 MOS NK-20

Parça no.: 10.01.12.03247

Sızdırmazlık halkası

Dış çap D121 (mm)
İç çap d113 (mm)
Uzunluk L6 (mm)
Sızdırmazlık malzemesiDoğal Kauçuk NK
DR 178.3/170.25x6 MOS NK-20

Parça no.: 10.01.12.03248

Sızdırmazlık halkası

Dış çap D178.3 (mm)
İç çap d170.25 (mm)
Uzunluk L6 (mm)
Sızdırmazlık malzemesiDoğal Kauçuk NK

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git