Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum bloğu
Boyutlar (LxB) | 120 x 50 |
Yükseklik H | 74 mm |
Ekle. fonksiyon | Algılama valfi |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 50 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,48 kg |
Sipariş Bilgileri: VCBL-B 120x50x74 TV
VCBL-B vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst) VCSP-O, aşınma parçası seti, dokunmatik valf TV, adaptör halkası
Mevcut aksesuarlar: Vakum contası (üst) sünger kauçuk