• Izgara tablalı CNC işleme merkezleri için vakumlu bağlama sistemi
  • Adaptör Plakaları doğrudan makine tablasındaki ızgaraya yerleştirilir ve standart vakum blokları ile karışık kullanım için uygundur
  • Adaptör Plakaları, dört adede kadar ilave Mono-Base ISMB ve vantuz ISCUP ile esnek bir şekilde donatılabilir
  • Özellikle küçük vakum yüzeylerine sahip dar ve kavisli iş parçaları ve hassas kalıplar için uygundur
  • Bağlanabilir ara halkalar çeşitli çalışma yüksekliklerine olanak sağlar
  • Tüm yaygın ızgara geometrileri için uygundur (yuva genişliği 5 mm ila 7 mm, yuva derinliği 5 mm ila 7 mm)
Ürün Özellikleri
  • Plakalar ve vakum blokları esnek bir şekilde birleştirilebildiğinden dar ve kavisli iş parçaları için idealdir
  • Serbestçe konumlandırılabilen vantuzlar ve Mono-Bazlar neredeyse her türlü sıkıştırma düzenine izin verir
  • Daha fazla esneklik ve kısa kurulum süreleri için standart vakum blokları ile karışık çalışma mümkündür
  • Aksesuarlar ve yedek parçalar alet kullanmadan hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde değiştirilebilir
Adaptör Plakaları ISAP-R
  • Adaptör Plakası (1) taban plakası
  • Izgaradaki vakumu kapatmak için sızdırmazlık çerçevesi (2)
  • Adaptör Plakasının vakum deliklerinin üstüne yerleştirmek için Mono-Base (4) ve iş parçasını sabitlemek için vantuz (6) aksesuar olarak mevcuttur
  • Yüksekliği makinenin işleme yüksekliğine ayarlamak için ara halka (5)
  • Sızdırmazlık mıknatısı (3)
  • Izgara masalar için Vakum Sistemi
  • Innospann vantuzlarının kullanımı

Tarafından filtre