Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum bloğu için ızgara tabloları
Boyutlar (LxB) | 160 x 96 |
Uzunluk L | 160 mm |
Genişlik B | 80 mm |
Yükseklik H | 45 mm |
Izgara | 40x40 |
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm] | 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm |
Ekle. fonksiyon | Algılama valfi |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 80 mm |
H | 45 mm |
H2 | 22 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Izgara | 40x40 |
Ağırlık | 0,66 kg |
Sipariş Bilgileri: VCBL-R 160x96x45 40x40 TV
Vakum bloğu VCBL-R monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: dokunmatik valf, kilitleme açısı ve vidalar, contalar ve sürtünme pedleri