Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 1
Boyutlar (LxB) | 120 x 50 |
Uzunluk L | 120 mm |
Genişlik B | 50 mm |
Yükseklik H | 32,7 mm |
Ekle. fonksiyon | Algılama valfi |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 120 mm |
L | 120 mm |
H | 32,70 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,31 kg |
Sipariş Bilgileri: VCBL-S1 120x50x32.7 TV
VCBL-S1 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vakum contası (üst), sızdırmazlık çerçevesi, dokunmatik valf TV, aşınma parçası seti
Mevcut aksesuarlar: vakum sontası sünger kauçuk