JumboFlex High-Stack

Yüksek istifleme sayesinde depolama alanlarının verimli kullanımı

Avantajlar:

  • 255 cm yüksekliğe kadar istifleyin
  • 50 kg ağırlığa kadar karton kutuları istiflemek için çözüm
  • Yükü sıfırlayıp gerilmeden taşıma malzemelerini kaldırın ve indirin

Ürün Araştırması

Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.

Ürün sorgulama

Uygulama

  • Karton ve çantaları 255 cm istifleme yüksekliğine kadar optimum ergonomik aralıkta istiflemek için idealdir
  • Kompakt ürünlerin yüksek çevrim sıklığında 50 kg'a kadar ergonomik hareketi
  • Ergonomik olarak taşınan mallar ile intralogistik alanlarda malzeme akışının sağlanması
  • Yere yakın iş parçası katmanlarının dik bir duruşla taşınması

  • Kaldırma ünitesi (1) stabil kaldırma hortumu ve vakumlu taşıyıcıya sonsuz dönüşü için entegre döner giriş
  • Pompa ile vakum üretimi
  • İş parçasını bırakmak için kılavuz braketleri ve güvenlik cihazı ile ergonomik tek elle kontrol kolu (2)
  • Çok çeşitli iş parçaları için sonsuz döndürülebilir ve aletsiz değiştirilebilir vakum tutucuları (3)

  • Depolama kutularının ve taşıma araçlarının optimum kullanımı
  • Yapılandırılabilir kumanda uzunluğu ve sonsuz ayarlanabilir kılavuz braketleri sayesinde mümkün olan en iyi ergonomi
  • Minimum aşınma ve girişim konturlarından kaçınma için entegre vakum kılavuzu
  • Tutucu üzerindeki vakum azaltılarak iş parçasının kolayca bırakılması
  • Kapsamlı tutucu aksesuarlarının değiştirilmesi için standart hızlı değişim sistemi ile evrensel olarak uygulanabilir