Vakumlu Taşıyıcı JumboErgo

300 kg ağırlığa kadar farklı şekil ve boyuttaki yükleri taşımak için

MAX. 120 KG
MAX. 300 KG
MAX. 4 X 2 M

JumboErgo üzerinde bulunan kumanda ünitesi motosiklet gaz kolu gibi çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Plakalar, karton kutular ve güneş panelleri gibi büyük ve ağır yükler nazik ve hassas şekilde taşınabilir. Kumanda ünitesinin uzunluğu değiştirilebilir ve kullanıcının her zaman yükten güvenli mesafeyi korumasını sağlar.

Uygulama

300 kg'a kadar iş parçalarının sık ve hızlı kaldırılması ve taşınması
İç lojistik süreçlerinde karton kutu, çuval, varil, kova, teneke kutu vb. iş parçalarının taşınması
CNC işleme makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Azaltılmış elleçleme ve yükleme süreleri sayesinde artan üretkenlik
Vakum ile güvenli ve hasarsız taşıma
Ağır taşımaya bağlı hastalıkların duruş sürelerinin asgariye getirilmesi
Çalışan motivasyonunun yükseltilmesi
Sadece tek kişi tarafından taşınması

(1) Vakum üreteci için radyo uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)

(2) Vakum blower SBV ile frekans kontrolü

(3) Yükü kaldırmak, indirmek ve bırakmak için ergonomik döndürmeli kumanda kolu

(4) Filtre - aletsiz değiştirilebilir

(5) Yük olmadan yüksekliğinin ayarlanması

(6) Vakumlu tutucular için hızlı değişim adaptörü (opsiyonel)

Hızlı değiştirme adaptörü
Hızlı değiştirme adaptörü

Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, neredeyse her uygulama için doğru vakumlu tutucu çözümleri sunar. Hızlı değiştirme adaptörü ile tutucu, hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Tekli vakumlu tutucu
Tekli vakumlu tutucu

Karton kutular, variller, kovalar, tenekeler ve dolaplar gibi kompakt malları taşımak için.

Tekli vakumlu tutucu
Tekli vakumlu tutucu

Palet taşıma, ince uzun ebatlarında karton kutu taşıma, boru taşıma, kare profil malzeme taşıma ve diğer uzun iş parçaları için.

Yuvarlak vakumlu tutucu
Yuvarlak vakumlu tutucu

Varil taşıma, kova taşıma, yüzeyi pürüzlü taş veya beton malzeme taşıma için.

Çuval için vakumlu tutucu
Çuval için vakumlu tutucu

Kağıt ve plastik hammadde çuvalı taşıma, kauçuk balya taşıma ve ambalajlı shrinkli malzeme paketler taşıma için.

İkili vakumlu tutucu
İkili vakumlu tutucu

Karton kutular, kasalar veya metal malzemeleri taşımak için. Vakum vantuzları, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.

İkili süngerli vakum gripper FM
İkili süngerli vakum gripper FM

Vakum gripper iş parçasını tamamen kapatamadığı paletler, bölümler veya kesilmiş parçaları taşımak için. Tutucular, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.

Dörtlü vantuzlu tutucu
Dörtlü vantuzlu tutucu

Büyük ebatlardaki karton kutular, metal plakalar ve rijit olmayan yüklerin taşınması için. Vakum vantuzlarının pozisyonu uzunlamasına ve çapraz olarak travers üzerinde ayarlanabilir.

Multi vakumlu tutucu
Multi vakumlu tutucu

Stabil olmayan karton kutular, esnek olan iş parçalarını taşımak için. Gripper üzerindeki her vantuz, malzeme üzerindeki pürüzlülüğü en iyi şekilde kompanse eder.

İğne tutucu
İğne tutucu

Yumuşak ahşap lifi, taş yünü, köpük veya yalıtım levhaları gibi hava geçirgen bileşenler için.

Mekanik tutucular
Mekanik tutucular

Schmalz, gözenekli çuvallar veya açık ağızlı kutular gibi vakumla tutulamayan iş parçaları için mekanik tutucu çözümleri sunar.

Özel tutucular yapmak için modüler gripper sistemi
Özel tutucular yapmak için modüler gripper sistemi

Çok sayıda önceden tasarlanmış tutucunun yanı sıra, modüler tutucu sistemi Jumbo ürün yelpazesine ek çözümler sunar. İlgili uygulamaya özel olarak uyarlanmış birden çok vakumlu tutucuyu kolayca konfigüre edebilirsiniz.

JumboErgo ve JumboSprint vakumlu hortumlu kaldırıcılar, modüler dizaynları sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.

Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.

Tip İş parçası biçimi* Min. [mm] İş parçası biçimi* Maks. [mm] Kumanda ünitesi uzunluğu L [mm] Maks. kaldırma hızı [m/dk] Maks. kaldırma hareketi Z [mm] Yükseklik H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

140 kg ve daha yüksek kaldırma kapasitesi mevcuttur: kaldırma hareketi Z + 160 mm yükseklik H +250 mm
*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucu dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)

Jumbo tipi Maks. kaldırma kapasitesi [kg] Ø Kaldırma hortumu
  Yatay 90° döner D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

İşleme Sistemleri İş Başında
Gerçek süreçlerde taşıma sistemlerimizi görün.