VacuMaster Comfort

750 kg'a kadar taşıma kapasitesi

MAX. 750 KG
MAX. 500 KG
MAX. 250 KG
MAX. 8 X 2 M

VacuMaster Comfort, VacuMaster Basic modüler sistemini esas alır ve enerji tüketimini azaltmak için kontrollü vakum üretecinin yanı sıra ünite kontrollerinin tümünü bir araya getiren bir kumanda ünitesi sunmaktadır.

VacuMaster Comfort'u çalıştırmak için bir Schmalz zincirli vinç gereklidir.

Uygulama

Büyük ve yüzeysel, genelde hava sızdırmayan iş parçalarının elleçlenmesi
Saclı CNC lazer kesim makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Ahşap veya plastik panelli CNC işleme makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Üretim, çerçeveleme ve montaj sırasında cam bölme ve pencerelerin taşınması ve konumlandırılması
Büyük yüklerin verimli ve hasarsız taşınması
Ergonomik ve sağlıklı çalışma
Vakumlu depolama ve akustik uyarı cihazı sayesinde yüksek iş ve proses güvenliği
Çelik, alüminyum ve dayanıklı plastikten mamul sağlam malzeme karışımı ile uzun kullanım ömrü
Enerji tasarrufu işlevine sahip regüle edilmiş vakum üreteci sayesinde düşük işletme maliyetleri

(1) Vakum denetimi için kırmızı/yeşil alanlı vakum manometresi

(2) Vakum üretimli ve entegre hava tasarruf sistemli ana modül

(3) Ana şalter

(4) Schmalz çekme zinciri için entegre işlev elemanlarına sahip ergonomik kumanda ünitesi. Opsiyonel olarak ayrıca hareketli/eğilebilir

(4.1) Varyanta göre 90° veya 180 ° çevirme fonksiyonu

(4.2) Yükü güvenle çözmeye yönelik Vakum Kapalı için çift çalıştırma

(4.3) Yükün vakumlanması için Vakum Açık

(4.4) Çekme zinciri Yukarı/Aşağı

(5) Vantuz plakalarından büyük bir ürün gamıyla özel yapılandırılabilir travers sistemi

Bağlantılar
Bağlantılar

Hafif, sağlam ve esnek

Alüminyum ve yüksek mukavemetli plastiğin kombinasyonu, çapraz bağlantılar ve vantuzların değişen formatlara hızla uyum sağlamak için kolayca ayarlanmasını sağlar.

Yük taşıyıcı ana travers
Yük taşıyıcı ana travers

Entegre vakum deposu

Büyük vakum haznesi, elektrik kesintisi durumunda yükün düşmesini önler ve tekrarlanan kaldırma işlemleri sırasında daha hızlı tutma sağlar.

Vantuz modelleri
Vantuz modelleri

Her uygulama için çeşitlilik

Taşınacak iş parçasının ısı dayanımına, gıda güvenliğine ve malzeme üzerinde iz yapmama gibi gereksinimlere göre optimum adaptasyona göre seçilir. Rijit, yaylı veya hem esnek hem de yaylı süspansiyon arasından seçim yapın.

IMG 1:

Comfort Yatay konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 530 - 1600 750 645 - 660 380 - 1,740 365 - 795 125 - 250 517 - 584 52 - 56
Comfort 250 530 - 2,400 750 645 - 660 625 - 2,540 365 - 830 125 - 360 570 - 585 52 - 56
Comfort 500 1,600 - 2,400 750 660 630 - 2,620 480 - 920 210 - 250 606 - 673 56 - 59
Comfort 750 2,400 750 660 870 - 2,640 520 - 920 250 674 56

 

IMG 2:

Comfort 90 derece çevirme konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 1,600 750 722 770 - 1,820 450 - 870 210 814 50
Comfort 250 1,600 750 722 - 754 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 814 - 839 50
Comfort 500 1,600 750 778 1,080 - 1,970 730 - 1,020 360 1,054 50

 

IMG 3:

Comfort 180 derece çevirme konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 75 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 125 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 250 1,600 750 1,854 790 - 1,820 450 - 1,020 210 - 360 1,644 - 1,671 25
Comfort 660 2,200 1,150       360 2,048  

Modüler sistemleri sayesinde VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort her türlü uygulama için özel olarak yapılandırılabilir. Aygıtların teknik verileri seçilen yapılandırmaya bağlıdır. Aşağıdaki verileri, VacuMaster'ınız için önerilen değerleri belirlemek üzere bir kılavuz olarak standart iş parçası biçimleri için önceden yapılandırılmış kaldırma ünitelerinde kullanabilirsiniz.

VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: Yatay Taşıma

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Comfort 125 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 250 42
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 210 50
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 525 4 125 64
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 125 68
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 250 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 360 45
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 250 52
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 525 4 210 62
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 160 67
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 605 4 250 84
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 210 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 130
Comfort 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 250 105
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 122

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 90° Kendi Etrafında Dönme

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 76
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 81
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 101
Comfort 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 93
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 104
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 137
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 153

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 180° dönme

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Comfort 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Comfort 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 139
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 147
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 167

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir. 
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

İşleme Sistemleri İş Başında
Gerçek süreçlerde taşıma sistemlerimizi görün.