Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistem danışmanlarımız, size vakumlu taşıyıcılar ve vinç sistemleri hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.
Schmalz'un pergel vinçleri kullanımlarında çok yönlüdür ve zincirli vinçler, halatlı vinçler, halat dengeleyiciler veya vakumlu kaldırma cihazları gibi birçok kaldırma cihazı ile birleştirilebilir. Kaldırma yardımcılarımızdan biriyle birlikte, Schmalz sütuna monteli döner vinçler bağlantı için hazır komple sistemler oluşturur. Bu şekilde vinçlerimiz çok sayıda manuel elleçleme görevini destekler. Yüksek esneklik dereceleri onları çok çeşitli uygulamalar için ideal bir yardımcı haline getirir.
Vinci bir sütuna monte ederken, dönme açısı 270 ° 'dir. Vinç odaya bağımsız olarak monte edilebilir. 1.000 kg'a kadar bir ağırlık için, Kolon Döner Vinçler alüminyum vinç rayları kullanır. Bu, aşırı duyarlılığı garanti eder. 1.000 kg'dan daha fazla bir yük kaldırılacağı zaman, çelik vinç rayları kullanılır.
(1) Zincirli vinç
(2) Enerji arzı
(3) Motor koruma şalteri
(4) Ankraj Hazır taban plakası
(5) Kaplamalı çelik vinç kolonu
(6) Alüminyum mil yatağı
(7) Alüminyum pergel
VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi için alüminyum vinç raylarıyla SK kolona monteli pergel vinç
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 3.130 | 500 | 2.600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 3.130 - 3.380 | 500 - 750 | 2.600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
SK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 3.380 | 750 | 2.600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
SK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 3.385 | 750 | 2.600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
SK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 3.635 | 1.000 | 2.600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
SK-KZG-1000 | 990 | 3.000 - 6.000 | 3.950 | 1.300 | 2.600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm
Jumbo hortumlu kaldırıcı için alüminyum vinç raylarıyla SK kolona monteli pergel vinç
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-JU-45 | 45 |
2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 - 505 | 3.000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
SK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 3.525 - 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 3.525 - 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
SK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 3.730 - 3.980 | 500 - 750 | 3.200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
SK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 3.980 | 750 | 3.200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
SK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 3.980 - 3.985 | 750 | 3.200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H maks. tip SK...45 - 140 için = 4.500 mm (tip SK...200/300 için 4.750 mm) **H2 maks. tip SK için = 4.000 mm
Schmalz vakumlu kaldırma üniteleri, manüel süreçleri ergonomik hale getirebilir. Alümünyum vinç sistemlerimiz, vakumlu kaldırma ünitelerimiz için mükemmel bir ilavedir. Vinç sistemlerinin yük kapasiteleri vakumlu kaldırma ünitelerini esas alır.
Schmalz, vakumlu kaldırma üniteleri ürün portföyünü Jumbo tipi vakumlu hortumlu kaldırıcılar ve VacuMaster tipi vakumlu kaldırma üniteleri olarak ayırmaktadır. Schmalz, size komple alümünyum vinç sistemi ve vakumlu kaldırma ünitesi işyeri çözümü sağlayabilir.