VSL 4-2 PU MI-TR
Art-Nr.: 10.07.09.00001
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
| Außendurchmesser D | 4 (mm) |
| Innendurchmesser d | 2 (mm) |
| Länge max. | 50 (m) |
| Material Schlauch | PU |
| Verlegeradius min. | 20 (mm) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Einsatztemperatur | -40 ... 60 °C |
| Farbe | Milchig-transparent |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 2 mm |
| D | 4 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Einsatztemperatur | -40 ... 60 °C |
| Verlegeradius min. | 20 mm |
| Länge max. | 50 m |
| Gewicht/Meter | 11 g/m |
| Gewicht/Meter | 0,01 kg/m |
| Material Schlauch | PU |
| Produktfamilie | VSL |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation