Schmalz

Matris-Plaka MPL

CNC işleme merkezleri için modüler bağlama sistemi
Doğrudan ürünlere gidin

Özellikle ince duvarlı ve manyetik olmayan iş parçalarının düşük distorsiyonlu, düşük titreşimli ve hasarsız bağlanması

Yüksek hassasiyet ve düzlük için yüksek mukavemetli alüminyum taban gövdesi

Sofistike aksesuarlar hızlı, konforlu ve güvenli işleme olanağı sağlar

Geleneksel bağlama cihazları ve sıfır nokta bağlama sistemleri ile uyumluluk sayesinde kısa kurulum süreleri ve yüksek esneklik

Patentli sürtünme pedleri yanal kuvvet sönümlemesini artırır ve daha kısa işleme süreleri veya ek güvenlik rezervleri sağlar

Tasarım
  • Farklı ızgara boyutlarına sahip yüksek mukavemetli alüminyumdan yapılmış entegre vakum dağıtımlı ana gövde (1)
  • Gelişmiş yanal kuvvet sönümlemesi için isteğe bağlı sürtünme pedleri (2)
  • İş parçası ve Matrix-Plaka'nın sızdırmazlığı için sızdırmazlık contası (3)
  • Çeşitli vakum jeneratörlerini (örn. VAGG) bağlamak için vakum bağlantı seti (4)
  • İş parçasına yakın vakumu izlemek için vakum göstergesi (5)
Teknik veri
  • Metal ve plastik işleme için modüler sistemin temeli
  • Düz iş parçalarının düşük distorsiyonlu bağlanması
  • Tüm yaygın makine masalarına uyarlanabilir
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Uzunluk L
Genişlik B
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Parça no.: 10.01.27.01751

Metal işleme için Matrix-Plaka

Uzunluk L400 (mm)
Genişlik B300 (mm)
Izgara25x25
Yuva3 x 3 mm mm
ileSürtünme pedleri
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

Parça no.: 10.01.27.01749

Metal işleme için Matrix-Plaka

Uzunluk L600 (mm)
Genişlik B400 (mm)
Izgara25x25
Yuva3 x 3 mm mm
ileSürtünme pedleri
MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Parça no.: 10.01.27.01752

Metal işleme için Matrix-Plaka

Uzunluk L400 (mm)
Genişlik B300 (mm)
Izgara12,5x12,5
Yuva3 x 3 mm mm
MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Parça no.: 10.01.27.01754

Metal işleme için Matrix-Plaka

Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B200 (mm)
Izgara12,5x12,5
Yuva3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25/12,5 3x3

Parça no.: 10.01.27.01750

Metal işleme için Matrix-Plaka

Uzunluk L600 (mm)
Genişlik B400 (mm)
Izgara25/12,5
Yuva3 x 3 mm mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git