Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboFlex

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm
Cấu trúc
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
Thông số kỹ thuật
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 134 kết quả

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 11.01.42.03689

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SSB 20-32 ST-VZ

Mã sản phẩm: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

Các ngành: Universal

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Mã sản phẩm: 10.02.01.01585

Silencer for vacuum generators

Utilization designSBPL/SCPL
Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)
SSB 10-16 ST-VZ

Mã sản phẩm: 10.07.10.00001

Hose clamp for securing smooth hoses

Các ngành: Universal

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 32-50 ST-VZ

Mã sản phẩm: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

Các ngành: Universal

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 28-32 ST-VZ

Mã sản phẩm: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Các ngành: Universal

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

Mã sản phẩm: 10.02.01.00491

Silencer for vacuum generators

Thread G1M42x1.5-M
Outside diameter D50 (mm)
Length L120 (mm)
Utilization designMulti-stage ejectors
Size150
HUBS-20-80x2450-1800-JU-F

Mã sản phẩm: 11.04.01.10196

Lifting hose for Jumbo

DEF-F-JU-F

Mã sản phẩm: 11.01.44.00001

Rotary inlet lifter Jumbo

FL-STAB 40x31x100 JU-F AL

Mã sản phẩm: 11.01.43.00209

Flat rod (machined)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng