Schmalz

Clamping Equipment for 2-Circuit Console Table Systems

Whether using a 1-circuit or 2-circuit system, panel processing or frame production – console vacuum blocks from Schmalz can be positioned precisely and are quick and easy to replace when changing the order.

Lọc kết quả

Ghi nhãn
Phân loại theo ngành
  • MỚI

Horizontal Clamps VCMC-K2-HZ

  • Clamping height: 0 to 100 mm
  • Flexible workpiece dimensions possible
  • Fixation on console by vacuum and mechanical clamping
  • Horizontal stroke (Y-axis): up to 10 mm
5 Xem sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng