Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Light

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 10 kết quả

PFG 120 NBR-55 N010

Mã sản phẩm: 10.01.01.00331

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size120
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SUF 125 NBR-60

Mã sản phẩm: 10.01.01.14319

Sealing ring for suction plate SUF

Các ngành: Universal

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

Mã sản phẩm: 10.01.01.14327

Sealing ring for suction plate SUF

Các ngành: Universal

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Mã sản phẩm: 10.01.01.13846

Sealing ring for suction plate SUF

Các ngành: Universal

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.01.01099

Sealing ring for suction plate SPU

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Mã sản phẩm: 10.01.01.10502

Sealing ring for suction plate SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Mã sản phẩm: 10.01.01.10579

Sealing ring for suction plate SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.01.01111

Sealing ring for suction plate SPU

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
REIB-SCHE 149x5 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.01.12305

Friction washer

REIB-SCHE 100x5 NBR-70 FLSA

Mã sản phẩm: 10.01.01.12185

Friction washer

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select