Schmalz

Vacuum Lifting Devices VacuMaster Vario

Horizontal handling of especially heavy, airtight workpieces

Horizontal handling of particularly heavy, airtight workpieces up to 2,000 kg

Product Inquiry

Ergonomic and damage-free handling of large loads by only one operator

Excellent work safety and process reliability thanks to vacuum reservoir and audible warning device

High lift capacity due to steel components

Long service life thanks to the robust material mix of steel, aluminum and high-strength plastic

Does a handling system from Schmalz pay off? Find out in just a few clicks!

Would you like to know if investing in a handling system really pays off for you? Our free online amortization calculator will give you a clear answer in no time – fast, simple and completely non-binding. A few clicks are all it takes and you will instantly see when your investment will bring the desired economic success.
Start now – and discover new ways to increase efficiency and reduce costs!

Directly to the amortization calculation
Cấu trúc
  • Basic module (1) with electric vacuum generator, motor-protection switch and audible warning device
  • Ergonomic operator handle (2) for controlling the lifting device
  • Configurable and adjustable beam system consisting of one aluminum main beam (3) and several steel cross beams (4)
  • Suction plate holders (5) and suction plates (6) adapted to the workpiece
  • Separate operator handle (7) for lifting and lowering the load with a connected hoist, e.g. a chain hoist (not included in delivery)
Các ngành
  • •Universal

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.
Product Inquiry

Awarded the seal of approval by Aktion Gesunder Rücken e. V.

Schmalz vacuum lifters and crane systems support the back and musculoskeletal system when lifting light and heavy loads. They reduce strain and help to make the work environment ergonomic. This is confirmed by the independent association Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) with its seal of approval.

Download flyer

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.