NUT-STEI 20x20 M8-IG 10
Mã sản phẩm: 25.09.06.00012
Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 4.9 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 20 (mm) |
| Thread G1 | M8-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
| Weight | 15.9 (g) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 10 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 4,9 mm |
| L | 20 mm |
| LG1 | 6,4 mm |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu