HTS-A3 SGM 30/40 OP
Mã sản phẩm: 10.01.17.00558
Holder system
Các ngành: Automotive | Universal
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 30/40 |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 20,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| D | 28,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H3 | 27,1 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 55 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Size | 30/40 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 63,5 g |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu