SIEB 14x2 A2 0.415/0.22
Mã sản phẩm: 10.02.02.03377
Screen protects the vacuum system from contamination
| Outside diameter D | 14 (mm) |
| Length L | 2 (mm) |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Mesh size | 0.415 (mm) |
| Wire diameter | 0.22 (mm) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| L | 2 mm |
Tài liệu
Tài liệu