- HIỆU QUẢ
SB 510 200 4 IE3-TYP3
Mã sản phẩm: 10.04.01.00079
Vacuum Blower for high suction rate
Các ngành: Universal
| Suction rate (50 Hz) | 510 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 610 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 200 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 175 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S069 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Approval | IE3 |
| Weight | 61.5 (kg) |
| Color |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 474 mm |
| B1 | 496 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 523 mm |
| L | 496 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 510 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 8.499,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 610 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 200 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 175 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Rated power at 60 Hz | 4,8 kW |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 75,5 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 76,7 dB(A) |
| Weight | 61,5 kg |
| Version design | IE3-TYP3 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Product family | SB |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu