- HIỆU QUẢ
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1
Mã sản phẩm: 10.04.01.00182
Vacuum Blower for high suction rate
Các ngành: Universal
| Suction rate (50 Hz) | 765 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 915 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 280 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 260 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 7.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 9 (kW) |
| Voltage at 60 Hz | 400 / 460 V AC |
| Voltage 60 Hz | 400/460-AC |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 113 (kg) |
| Color |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 591 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 634 mm |
| L1 | 867 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 765 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 12.749,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 915 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 280 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 260 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 7,5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 9 kW |
| Voltage at 60 Hz | 400 / 460 V AC |
| Sound pressure level at 50 Hz | 69 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 74 dB(A) |
| Weight | 113 kg |
| Version design | IE3-TYP1 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Product family | SB |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu