- HIỆU QUẢ
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
Mã sản phẩm: 10.04.01.00119
Vacuum Blower for high suction rate
Các ngành: Universal
| Suction rate (60 Hz) | 235 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Version | IE3:US/CAN |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Color | |
| Approval | UL/CSA |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 89 (kg) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 452 mm |
| B1 | 495 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2"-M |
| H | 504 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 798 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Max. vacuum | 400 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 89 kg |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Approval | UL/CSA |
| Product family | SB-ER |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu