Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

  • HIỆU QUẢ

SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

Mã sản phẩm: 10.04.01.00146

Vacuum Blower for high suction rate

Các ngành: Universal

Suction rate (50 Hz)260 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)305 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)410 (mbar)
Vacuum (60 Hz)400 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Color
withElectro-pneumatic reversing
Weight98 (kg)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B496 mm
B1497 mm
d13 mm
G1G2"-M
H573 mm
H2134 mm
L795 mm
X1435 mm
Y1446 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Suction rate (50 Hz)260 m³/h
Max. vacuum410 mbar
Rated power at 50 Hz4 kW
Protection type IPIP 55
Weight98 kg
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Product familySB-ER
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng