Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The claw pump EVE-KL, available in three sizes for all common supply voltages, is supplied as a ready-to-connect product.

Available spare parts: Replacement filters in paper and polyester

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F

Mã sản phẩm: 10.03.01.00689

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Các ngành: Automotive | Food | Metal | Packaging | Plastics | Wind energy | Wood

VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Voltage 50 HzS081
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage 60 HzS094
withFilter
Suction rate (50 Hz)150 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)180 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)900 (mbar)
ApprovalUL/CSA
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
Weight200 (kg)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B440 mm
B1537 mm
B270 mm
G2G1-1/2"-F
G3G2-1/2"-F
G5M10-F
H478 mm
L735 mm
H1579,5 mm
L270 mm
L1847 mm
Y1300 mm
X1600 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Vacuum (50 Hz)900 mbar
Vacuum (60 Hz)900 mbar
Suction rate (50 Hz)150 m³/h
Suction rate (60 Hz)180 m³/h
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Rated power at 50 Hz3 kW
Rated power at 60 Hz3,6 kW
Supply voltageAC3
Current typeThree phase A.C.
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Weight200 kg
Protection type IPIP 55
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng