Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

EVE-TR 16 AC3

Mã sản phẩm: 10.03.01.00139

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Các ngành: Automotive | Electronics | Food | Glass | Metal | Packaging | Plastics | Solar | Wind energy | Wood

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz61 (dB(A))
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage 60 HzS013
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V
Suction rate (50 Hz)16 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)19 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.55 (kW)
Rated power at 60 Hz0.7 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight22.4 (kg)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B231 mm
B266 mm
d7 mm
G3G1/2"-F
H205 mm
L452 mm
L273 mm
X1202 mm
Y1125 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Suction rate (50 Hz)16 m³/h
Suction rate (60 Hz)19 m³/h
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V
Rated power at 50 Hz0,55 kW
Rated power at 60 Hz0,7 kW
Supply voltageAC3
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz61 dB(A)
Weight22,4 kg
Protection type IPIP 54
Product familyEVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.