EVE-TR 16 AC3
Osanro: 10.03.01.00139
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 61 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Voltage 60 Hz | S013 |
| Voltage at 60 Hz | 200 - 300 V or 350 - 520 V |
| Suction rate (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 19 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.55 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 22.4 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 205 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 16 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 19 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Voltage at 60 Hz | 200 - 300 V or 350 - 520 V |
| Rated power at 50 Hz | 0,55 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,7 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 61 dB(A) |
| Weight | 22,4 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi