EVE-TR-X 25 AC3 VBV
Mã sản phẩm: 10.03.01.00215
Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation
Các ngành: Automotive | Electronics | Food | Glass | Metal | Packaging | Plastics | Solar | Wind energy | Wood
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | S089 |
| Suction rate (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | -900 (mbar) |
| with | Vacuum-limitter valve |
| Rated power at 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Weight | 26 (kg) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 260 mm |
| B2 | 40 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 290 mm |
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 190 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 25 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 30 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 0,75 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,9 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 dB(A) |
| Weight | 26 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu