Schmalz

Inline Ejectors SLP

Suction rate from 8 l/min to 16 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Inline ejector with axial connections for installation directly into the hose line

Ideal for highly dynamic processes due to its low weight (5 g)

Optimized air consumption with high suction rate and vacuum value

Slim plastic housing allows installation even in the smallest of spaces

Push-in connection saves additional connection elements

Cấu trúc
  • Two piece housing made of light, impact resistant plastic (1)
  • Axial connection of compressed air (3) and vacuum (2) with quick action push-in couplings for hose diameter 4 mm
  • Vacuum generator with single-stage nozzle with 0.5 and 0.7 mm diameter
  • Air outlet with good flow characteristics
  • Attractive industrial design in a slim "10 mm" construction
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 16 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of plastics
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
23456
SLP450,00630,00850,00840,00810,00
50100200300400500600700800
SLP 050,400,701,602,704,005,808,5013,1024,50
SLP 070,200,400,801,402,203,204,606,7012,70
050100200300400500600700800
SLP 058,006,424,973,762,651,791,060,320,100,05
SLP 0715,9013,3010,898,706,674,652,881,290,550,06
00000
SLP0,010,020,030,020,02
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SLP 0511,3319,8245,3176,46113,27164,24240,69370,95693,76
SLP 075,6611,3322,6539,6462,3090,61130,26189,72359,62
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SLP 050,280,230,180,130,090,060,040,010,000,00
SLP 070,560,470,380,310,240,160,100,050,020,00
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

SLP 05 S01

Mã sản phẩm: 10.02.01.00561

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.5 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Suction rate (max.)8 (l/min)
Air consumption suction13 (l/min)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
SLP 07 S01

Mã sản phẩm: 10.02.01.00562

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Suction rate (max.)15.9 (l/min)
Air consumption suction25 (l/min)
Optimal operating pressure4.5 (bar)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.