Schmalz

Area Gripping Systems FM-SW

Suction area (LxW) from 38 x 22 mm to 76 x 22 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

External vacuum generator enables high volume flows and negative pressure down to -0.8 bar at low operating costs

Gripper can be optimally adapted to the application by selecting the sealing element (suction cup or sealing foam)

Integrated flow resistors minimize leakage losses when suction cells are not occupied

Base body made of plastic for high rigidity with low weight

Cấu trúc
  • Plastic main body (1) with connections (2) for the external vacuum generator hosing
  • Plug-in suction plate (3) with integrated flow restrictors
  • Sealing element (4): sealing foam
  • Optional vacuum sensor and external blow off function
Thông số kỹ thuật
  • Connection for external vacuum generation
  • Sealing element: sealing foam
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Product family
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

FM-SW 38x22 N10

Mã sản phẩm: 10.01.10.00841

Vacuum area gripping system with flow resistors

Các ngành: Universal

Width B22 (mm)
Length L38 (mm)
Number of suction cells11
FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Mã sản phẩm: 10.01.11.00851

Vacuum area gripping system with flow resistors

Các ngành: Universal

Width B22 (mm)
Length L76 (mm)
Grid spacing4 x 6
Number of suction cells26

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.