- SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
FMP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0 G60
Mã sản phẩm: 10.01.38.07436
Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Các ngành: Universal
| Length L | 1234 (mm) |
| Length L1 | 1238 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 5.8 (kg) |
| Product family | FMP |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 116 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1.234 mm |
| L1 | 1.238 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 197 |
| Suction force at -250 mbar | 1.650 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 5,8 kg |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 900 l/min |
| Product family | FMP |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu
Phần mềm
Phần mềm
Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Tiếng Anh |