Schmalz

Connector Lower Shells VEE-CO-L

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Connection thread enables direct connection of all Schmalz suction cups

Including sealing element and screws (FDA compliant)

Cấu trúc
  • Connector lower shell VEE-CO-L contains sealing element and four screws
  • Available closed or with a variety of threads
  • Connector lower shell made from FDA-compliant material polyphenylsulfone (PPSU)
Thông số kỹ thuật
  • Material: Polyphenylsulfone PPSU (FDA-approved material)
  • Contains sealing element and securing screws
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

VEE-CO18-L-G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.36.00020

VEE connector for setting up nodal elements

Các ngành: Packaging

Pipe diameter18 (mm)
Thread G1G3/8"-F
VEE-CO18-L-G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.36.00021

VEE connector for setting up nodal elements

Các ngành: Packaging

Pipe diameter18 (mm)
Thread G1G1/4"-F
VEE-CO18-L-G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.36.00022

VEE connector for setting up nodal elements

Các ngành: Packaging

Pipe diameter18 (mm)
Thread G1G1/8"-F
VEE-CO18-L

Mã sản phẩm: 10.01.36.00023

VEE connector for setting up nodal elements

Các ngành: Packaging

Pipe diameter18 (mm)
VEE-CO18-L

Mã sản phẩm: 10.01.36.00033

VEE connector for setting up nodal elements

Các ngành: Packaging

Pipe diameter18 (mm)
Packaging unit4 pieces
VEE-CO18-L-G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.36.00036

VEE connector for setting up nodal elements

Các ngành: Packaging

Pipe diameter18 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Packaging unit4 pieces

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.