Schmalz

Filter Discs FD

Diameter (Ø) from 16 mm to 55 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Filters out dirt directly on the workpiece

Can be used in many different ways with the suction cup series FGA and FG thanks to a wide range of diameters

Stable filter disc increases the inherent stability of the suction cup and prevents the workpiece from being sucked in

Easy insertion in the fold of the suction cup

Cấu trúc
  • Filter disc (1) made of porous polyethylene (sinter PE)
  • Filter pore size 120 µm
  • Can be placed directly into the suction cup (2)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 16 to 55 mm
  • For suction cup type: FGA, FG
  • Material: PE
Các ngành
  • •Composite
  • •Packaging
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Filter pore size
Outside diameter D
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 9 từ 9 kết quả

FD 16 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02565

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D16 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG20/FGA20
FD 22 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02566

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D22 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFGA 22
FD 18 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02567

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D18 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG25/FGA25
FD 30 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02568

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D30 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFGA 33
FD 38 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02569

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D38 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFGA 43
FD 55 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02570

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D55 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFGA 53
FD 27 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02571

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D27 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG 32
FD 34 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02572

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D34 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG 42
FD 44 120

Mã sản phẩm: 10.01.06.02573

Filter disc

Các ngành: Wood | Packaging | Composite

Outside diameter D44 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG 52

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.