Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The suction cup SFB1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFB1, connection nipple SC

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.04421

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Packaging

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
Dmax(S)42 mm
Ds40 mm
d213,7 mm
dn4,1 mm
G1G1/4-AG
LG110 mm
H35,7 mm
SW117 mm
Z (Stroke)10 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Pull-off force39,9 N
Suction force (-600mbar)8,8 N
Volume7,5 cm³
Size40
Number of folds1,5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 Shore A
Weight18,5 g
Product familySFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng