Schmalz

Flat Suction Cups SHFN

Suction area (Ø) from 50 mm to 85 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Soft sealing lip adapts optimally to uneven workpieces

Sealing lip with internal sealing edge provides optimum sealing on rough and smooth surfaces

Special structure of the suction cup bottom enables dynamic applications with short cycle times

Version SHFN...E with integrated insert increases stability under tough operating conditions

Optional with dirt filter for use in dusty environments

Cấu trúc
  • Adaptable suction cup SHFN (3), consisting of cup SHF (2) and connection nipple (1)
  • Nipple plugged into cup; version SHFN...E with nipple screwed into vulcanized insert
  • Ribs on the upper surface of the cup for higher stability on the version without insert
  • Optionally available with sealing ring made of special foam and/or with touch valve
  • Individual deactivation of unused suction cups with optional touch valve to prevent entry of air
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 50 to 85 mm
  • Material: NK
  • Supporting plate vulcanized to elastomer part or connection nipple plugged into elastomer part
Các ngành
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Suction cup material
Number of folds
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 31 kết quả

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11693

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11694

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

Mã sản phẩm: 10.01.01.14630

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-AG
TypeE
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Mã sản phẩm: 10.01.01.14599

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
TypeE
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

Mã sản phẩm: 10.01.01.11695

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Mã sản phẩm: 10.01.01.11696

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Mã sản phẩm: 10.01.01.11700

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV

Mã sản phẩm: 10.01.01.11699

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11689

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11690

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Các ngành: Wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.