Schmalz

Suction Plates SUF

Suction area (Ø) from 125 mm to 210 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Weight reduction by 30 % due to a carrier plate made of reinforced plastic

Sealing ring made of oil and ozone-resistant NBR with optimised friction structure for increased suction and lateral force

Innovative connection between supporting plate and sealing ring simplifies replacement and protects against twisting

Read out product information via NFC interface with the smartphone and carry out replacement procurement

Cấu trúc
  • Reinforced plastic supporting plate (1)
  • Integrated NFC-interface (2)
  • Replaceable sealing ring (3) with special friction structure (4) and optimized sealing edge
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 125 to 210 mm
  • Material: NBR
  • Reinforced plastic supporting plate
Các ngành
  • •Metal
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 6 từ 6 kết quả

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.14521

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Metal

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area136 (cm²)
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

Mã sản phẩm: 10.01.01.14316

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Metal

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area136 (cm²)
containsScrew plug
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Mã sản phẩm: 10.01.01.14330

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Metal

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area226 (cm²)
containsScrew plug
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.14522

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Metal

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area226 (cm²)
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS

Mã sản phẩm: 10.01.01.13536

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Metal

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area380 (cm²)
containsScrew plug
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.14523

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Metal

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area380 (cm²)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.