Compact Ejectors SCPb / SCPi FS RP
- Suction rate up to 185 l/min
- Max. vacuum: 85 %
Hiển thị danh mục
In this video we present the Schmalz compact ejector SCPb / SCPi FS RP. It is used for handling airtight or slightly porous workpieces in the automotive industry as well as in the packaging industry or robotics. The external control enables easy integration into fieldbus systems. In addition, the high suction and blow-off capacity shortens cycle times. The finely graduated suction capacity creates economical, customer-specific air consumption and the optimum vacuum monitoring increases process reliability.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.