Schmalz

  • NEU

Matrix-Flächengreifer FMG

Abmessungen 180 x 60 mm

Direkt zu den Produkten

FMG-Module mit einzeln ansteuerbaren Sauggreifern in verschiedenen Ausführungen zum Aufbau individueller Flächengreifer mit maximaler Flexibilität

Schnelles Rüsten durch gleichzeitige Ansteuerung aller Sauggreifer eines Flächengreifers

Integrierter Hub beim Aktivieren des Sauggreifers verhindert das Ansaugen falscher Teile

Effizienter Aufbau und Betrieb durch einfache Integration, geringen Vakuumbedarf und funktionale Bauweise

Selbsthaltung angesaugter Werkstücke bei Verlust der Aktorspannung

Product of the year 2025

Our Schmalz matrix area gripper FMG was named "Product of the Year 2025" in the Handling and Material Handling category. This is a confirmation of innovation, efficiency and performance across the entire area. The renowned competition honors industrial products and projects that impress with technical innovation, high quality and tangible efficiency.

Learn more
Aufbau
  • Ventileinheit (1) mit Magnetventilen, IO-Link Anschluss (2) und Befestigungsbohrungen (3)
  • Zentrale Pneumatikanschlüsse zur Versorgung des Greifmoduls mit Druckluft (4) und Vakuum (5)
  • Zusätzlicher Pneumatikanschluss zur Anbindung eines Vakuumschalters (6)
  • Hubeinheit (7) mit ausfahrbaren Sauggreifern
  • Kolben zur Anbindung der Sauggreifer (8)
Technische Daten
  • Zentraler Vakuumanschluss für externe Vakuumerzeugung
  • Individuell ansteuerbare Sauggreifer mit integriertem Hub
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Sauggreiferanzahl
Saugerwerkstoff
Greiferabstand
Kennzeichung
Branchenzuordnung

  • NEW
FMG 180x60x120 30 12 20-HT1

: 10.12.10.00024

Vakuum-Flächengreifer mit einzeln aktivierbaren Saugstellen

Länge L180 (mm)
Breite B60 (mm)
Höhe H120 (mm)
Greiferabstand30 (mm)
Sauggreiferanzahl12
Durchmesser Ds20 (mm)
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Saugerhub Zs5 (mm)
Zylinderhub Z10 (mm)
KommunikationIO-Link (Class B)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur max.50 (°C)
  • NEW
FMG 180x60x120 60 3 50-HT1

: 10.12.10.00111

Vakuum-Flächengreifer mit einzeln aktivierbaren Saugstellen

Länge L180 (mm)
Breite B60 (mm)
Höhe H120 (mm)
Greiferabstand60 (mm)
Sauggreiferanzahl3
Durchmesser Ds50 (mm)
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Saugerhub Zs5 (mm)
Zylinderhub Z10 (mm)
KommunikationIO-Link (Class B)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur max.50 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.