Schmalz

Bin-Picker SBPG

Génération de vide interne et externe

Accéder directement aux produits

Compact, efficace et simple à nettoyer grâce à la génération du vide intégrée

Force d'étanchéité et de maintien optimale, même lors de la saisie des coins et des bords, grâce à la ventouse spéciale pour le bin-picking.

Contrôle de qualité rapide de la pièce grâce à un module de basculement en option

Poids réduit au minimum et géométrie dynamique grâce à une fabrication additive

pour la collaboration homme-machine

Composition
  • Bride (1) avec connexions pneumatiques incluses
  • Embase (2) avec vacuostat VSi intégré, générateur de vide pneumatique et silencieux (en option)
  • Unité de basculement (3), avec basculement à 45° d’un côté (en option)
  • Dispositif de changement rapide d’actionneur (4)
Données techniques
  • Capacité d’aspiration jusqu’à 180 l/min
  • Génération du vide intégrée ou externe
  • Joint : ventouse Bin-Picking avec fonction de changement rapide
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

SBPG X PSE 312 50 SVE

Réf. article: 10.01.45.00001

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videgénération du vide interne
avecUnités de basculement pne
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Longueur L380 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.72 (kg)
SBPG X 268 50 SVE

Réf. article: 10.01.45.00002

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videgénération du vide interne
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Longueur L336 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.56 (kg)
SBPG M PSE 292 50 SVE

Réf. article: 10.01.45.00003

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videGénération du vide externe
avecUnités de basculement pne
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Longueur L360 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.68 (kg)
SBPG M 248 50 SVE

Réf. article: 10.01.45.00004

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videGénération du vide externe
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Longueur L316 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.52 (kg)
SBPG-SET X PSE QS 50

Réf. article: 10.01.45.00011

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videgénération du vide interne
avecUnités d'orientation pneumatiques
avecSystème de démarrage rapide
Dmk50 (mm)
Longueur L380 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.72 (kg)
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceSystème à changement rapide
SBPG-SET X QS 50

Réf. article: 10.01.45.00012

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videgénération du vide interne
avecSystème de démarrage rapide
Dmk50 (mm)
Longueur L336 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.56 (kg)
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceSystème à changement rapide
SBPG-SET M PSE QS 50

Réf. article: 10.01.45.00013

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videGénération du vide externe
avecUnités d'orientation pneumatiques
avecSystème de démarrage rapide
Dmk50 (mm)
Longueur L360 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.68 (kg)
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceSystème à changement rapide
SBPG-SET M QS 50

Réf. article: 10.01.45.00014

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videGénération du vide externe
avecSystème de démarrage rapide
Dmk50 (mm)
Longueur L316 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.52 (kg)
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceSystème à changement rapide

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier