SBPG-SET X QS 50
Réf. article: 10.01.45.00012
Système de préhension pour les applications de Bin-Picking
Construction d'un générateur vide | génération du vide interne |
avec | Système de démarrage rapide |
Dmk | 50 (mm) |
Longueur L | 336 (mm) |
Diamètre de la préhenseur D (GR) | 45 (mm) |
Poids propre | 0.56 (kg) |
Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Système à changement rapide |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D (GR) | 45 mm |
L | 336 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Consommation d'air [l/min] | 140 l/min |
Force d'aspiration (-600mbar) | 20 N |
Capacité d'aspiration (max.) | 180 l/min |
Niveau pression sonore aspiration | 77 dB(A) |
Vide max. | 600 mbar |
avec | Système de démarrage rapide |
Poids propre | 0,56 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation