Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Schmalz Bin-Picker SBPG is supplied as a product ready to connect and is available in the following variants:

  • With integrated pneumatic vacuum generation and swivel module
  • With integrated pneumatic vacuum generation without swivel module
  • For external vacuum generation with swivel module
  • For external vacuum generation without swivel module
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBPG-SET X QS 50

Część nr.: 10.01.45.00012

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorinternal vacuum generation
withQuick Start System
Dmk50 (mm)
Length L336 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.56 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D (GR) 45  mm
L 336  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Air consumption [l/min] 140  l/min
Suction force (-600mbar) 20  N
Suction rate (max.) 180  l/min
Sound pressure level suction 77  dB(A)
Max. vacuum 600  mbar
with Quick Start System
Weight 0,56  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka