RFBP 50 50 SPB2
Część nr.: 10.01.45.00094
Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP
Length L | 50 (mm) |
Width B | 50 (mm) |
Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 50 mm |
H | 85 mm |
H1 | 75 mm |
L | 50 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja