Schmalz

Bin-Picker SBPG

Internal and external vacuum generation
Przejdź bezpośrednio do produktów

Kompaktowy, wydajny i łatwy w czyszczeniu dzięki zintegrowanemu systemowi wytwarzania próżni

Optymalne uszczelnienie i siła trzymania nawet przy chwytaniu w narożnikach i na krawędziach dzięki specjalnym przyssawkom do wybierania pojemników

Szybka kontrola jakości detalu za pomocą opcjonalnego modułu obrotowego

Niska waga i dynamiczna geometria dzięki produkcji dodatków uszlachetniających

Przydatność MRK

Projekt
  • Kołnierz (1) wraz z połączeniami pneumatycznymi
  • Moduł podstawowy (2) ze zintegrowanym przełącznikiem podciśnienia VSi, pneumatycznym generatorem podciśnienia i tłumikiem (opcja)
  • Jednostka obrotowa (3), jednostronne obracanie o 45° (opcja)
  • Jednostka szybkiej wymiany napędu (4)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 180 l/min
  • Zintegrowane lub zewnętrzne wytwarzanie próżni
  • Element uszczelniający: Przyssawki Bin-picking z funkcją szybkiej wymiany
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 8 z 8 wyników

SBPG X PSE 50 SVE

Część nr.: 10.01.45.00001

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorinternal vacuum generation
with
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Length L380 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.72 (kg)
SBPG X 50 SVE

Część nr.: 10.01.45.00002

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorinternal vacuum generation
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Length L336 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.56 (kg)
SBPG M PSE 50 SVE

Część nr.: 10.01.45.00003

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorExternal vacuum generation
with
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Length L360 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.68 (kg)
SBPG M 50 SVE

Część nr.: 10.01.45.00004

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorExternal vacuum generation
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Length L316 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.52 (kg)
SBPG-SET X PSE QS 50

Część nr.: 10.01.45.00011

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorinternal vacuum generation
withPneumatic slewing units
withQuick Start System
Dmk50 (mm)
Length L380 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.72 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system
SBPG-SET X QS 50

Część nr.: 10.01.45.00012

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorinternal vacuum generation
withQuick Start System
Dmk50 (mm)
Length L336 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.56 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system
SBPG-SET M PSE QS 50

Część nr.: 10.01.45.00013

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorExternal vacuum generation
withPneumatic slewing units
withQuick Start System
Dmk50 (mm)
Length L360 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.68 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system
SBPG-SET M QS 50

Część nr.: 10.01.45.00014

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorExternal vacuum generation
withQuick Start System
Dmk50 (mm)
Length L316 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.52 (kg)
Additional function area gripperQuick-change system

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka