SBPG M 50 SVE
Część nr.: 10.01.45.00004
Gripping system for bin-picking applications
Design vacuum generator | External vacuum generation |
Dmk | 50 (mm) |
Type | 50-4-M6 |
Length L | 316 (mm) |
Gripper diameter D (GR) | 45 (mm) |
Weight | 0.52 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 67 mm |
D (GR) | 45 mm |
dn | 10 mm |
L | 316 mm |
L1 | 248 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 20 N |
Weight | 0,52 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja