- NOWY
SVE 53 PU-55 G3/8-AG
Część nr.: 10.01.19.00257
Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces
Size | 53 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Thread G1 | G3/8"-M |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 10,3 mm |
Ds | 52,1 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 68 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Size | 53 |
Product family | SVE |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja