RFBP 120 120 O10
Część nr.: 10.01.45.00083
Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP
Length L | 120 (mm) |
Width B | 120 (mm) |
Material type | Foam O, Height 10 mm |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 120 mm |
H | 70 mm |
H1 | 59 mm |
L | 120 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja