RFBP 120 120 O10
Réf. article: 10.01.45.00083
Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP
Longueur L | 120 (mm) |
Largeur B | 120 (mm) |
Type de matière | Mousse O, Hauteur 10 mm |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 120 mm |
H | 70 mm |
H1 | 59 mm |
L | 120 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation